??
CAD model selection
K0163.1080X10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0163 - Handwheels disc similar to DIN 950, aluminium
Bill of material
K0163.1080X10
BESTKIPP
Order No.
K0163.1080X10
AUSF
version
hub with slot
D1
diameter
80 mm
D2
diameter
10 mm / inch
D3
diameter
25 mm
L1
Length
16 mm
L3
Length
30 mm
B3
width P9
3 mm
T
depth
11.4 mm
GEW
Approx. weight
0.1373 kg
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245069972
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions